1. Startseite
  2. Produkte
  3. Verbindungstechnik
  4. Einsatz im Nassbereich und in der Lebensmittelindustrie
  5. Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusskabel mit Stecker für den Einsatz im Nassbereich und in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • LEDs auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar
  • Großer Betriebstemperaturbereich


Kabelstecker

Kabelstecker werden hauptsächlich zum Anschluss von Sensoren und Aktuatoren mit Anschlussklemmen an Zentralverteiler oder Module in der Automatisierungstechnik verwendet.
Anschlüsse von Verteilern und Modulen sind selbst bei werkzeugloser Montage dauerhaft und zuverlässig abgedichtet. Sie haben einen hohen Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit und eine hohe Materialbeständigkeit gegenüber aggressiven Flüssigkeiten.
Kabelstecker der Baureihe ecolink EVT sind besonders für den Einsatz im Hygiene- und Nassbereich geeignet. Sie sind resistent gegen häufige Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln. Aufgrund des großen Temperaturbereiches und der Beständigkeit gegenüber schnellen Temperaturwechseln sind die Kabelstecker besonders geeignet für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.