1. Startseite
  2. Produkte
  3. Verbindungstechnik
  4. Gesamtprogramm
  5. Y-Verteiler

Y-Verteiler

  • Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Optische und haptische Kennzeichnung der Ports


Y-Verteiler

Y-Verteiler verfügen über einen Stecker und zwei Buchsen. Sie werden zum Anschluss von jeweils zwei Sensoren oder Aktuatoren an Zentralverteiler und Module verwendet.
Anschlüsse von Sensoren und Y-Verteilern sind selbst bei werkzeugloser Montage dauerhaft und zuverlässig abgedichtet. Y-Verteiler der Baureihe ecolink EBC sind resistent gegen Öle und Schmiermittel und daher besonders für den Einsatz in Werkzeugmaschinen und der metallverarbeitenden Industrie geeignet. Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Überwurfmutter. Dank der Rüttelsicherung sind die Verbindungen auch in rauer Industrieumgebung schock- und vibrationsfest.