1. Startseite
  2. Produkte
  3. Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
  4. Sensoren für mobile Arbeitsmaschinen
  5. Drehgeber

Sensoren für mobile Arbeitsmaschinen - Drehgeber

  • Absoluter Multiturn-Drehgeber in 24 Bit-Ausführung
  • Direkte Ausgabe der Werte mittels CANopen-Schnittstelle
  • Batterieloses Multiturn-Konzept
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit dank magnetischem Abtastprinzip
  • Abgeflachte Welle zur sicheren Befestigung von Wellenkupplungen

Sensoren für mobile Arbeitsmaschinen - Drehgeber



Absolute Drehgeber für mobile Arbeitsmaschinen

Absolute Drehgeber, auch Winkelcodierer genannt, sind perfekt geeignet für eine präzise Positions-, Winkel-, Geschwindigkeits- und Längenmessung mit einer Auflösung von bis zu 25 Bit.

Batterielose Multiturn-Drehgeber erfassen nicht nur die absolute Winkelposition, sondern  zählen auch die Umdrehungen. Auch während eines Spannungsausfalls zählt der Drehgeber weiterhin genauestens die Position der Welle. Die Ausgabe der Signale erfolgt direkt über die Feldbusschnittstelle CANopen. Die abgeflachte Vollwelle sorgt für eine sichere Befestigung von Wellenkupplungen. Hohlwellen Drehgeber in Kleinstbauform können dagegen ohne Kupplung direkt montiert werden. Perfekten Schutz gegen Eindringen von Wasser bietet die Schutzart IP69k.

Die Singleturn-Drehgeber der Reihe RN teilen dagegen eine mechanische Umdrehung in eine bestimmte Anzahl von Messschritten auf. Nach einer vollen Umdrehung wiederholen sich die Messwerte.