1. Startseite
  2. Produkte
  3. Identifikationssysteme
  4. Codeleser 1D/2D
  5. Codeleser 1D/2D

Codeleser 1D/2D

  • Drehlageunabhängiges Lesen von 1D- und 2D-Codes
  • Erkennung von mehr als 20 verschiedenen Code-Arten
  • Integriertes Code-Vergleicher-System im Sensor
  • Einstellbar mittels integriertem Laserpointer
  • Segmentierbare Beleuchtung für Anwendungen mit problematischen Oberflächen


Codeleser 1D/2D

Die Einsatzgebiete des 1D/2D-Codelesers reichen von der Produktverfolgung, der Produktsteuerung bis hin zur Produktidentifikation.
Der Sensor erkennt 1D- und 2D-Codes unabhängig von der Drehlage des Codes zum Sensor. Auch beschädigte oder verschmutzte Codes werden sicher identifiziert, selbst wenn bis zu einem Viertel der Informationen zerstört sind. Dazu löst er Texterkennungsaufgaben (OCR), beispielsweise zur Produktidentifikation anhand von Typenkennzeichen oder Seriennummern.