1. Startseite
  2. Produkte
  3. Identifikationssysteme
  4. RFID UHF
  5. Auswertesysteme mit Feldbus-Schnittstelle

RFID UHF - Auswerteeinheiten mit Feldbus-Schnittstelle

  • UHF-Schreib-/Leseeinheit mit vier externen Antennenanschlüssen
  • Antennen für jede Applikation: Ultra Low, Low, Mid und Wide Range
  • Leitungsfähige Ethernet-Schnittstelle zur Datenübertragung
  • Unterstützung von Bulk Reading / Reader Dense Mode
  • Für den Einsatz in Materialflusssteuerung, Intralogistik und Fördertechnik

RFID UHF - Auswerteeinheiten mit Feldbus-Schnittstelle



Reader

Die UHF-Auswerteeinheit steuert den Datenaustausch zu den RFID-Antennen bzw. zur Sensor-/Aktuator-Ebene, kommuniziert mit der übergeordneten Steuerungsebene und ermöglicht die Gerätekonfiguration über einen Web-Server. Das Gerät verfügt über vier Kanäle zur Anbindung von Feldgeräten und zusätzlich über vier digitale Ein- und Ausgänge. Unterschiedliche Varianten erlauben den Einsatz der UHF-Auswerteeinheiten innerhalb und außerhalb Europas.
Anwendung findet die Auswerteeinheit z. B. in der Produktion, Intralogistik und Fördertechnik.
Die UHF-Auswerteeinheit überträgt die Daten an die SPS über Ethernet IP oder Ethernet TCP/IP.