You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. IO-Link
  4. IO-Link Software
  5. LR DEVICE

LR DEVICE

  • Einheitliche Parametrierung und Visualisierung für alle IO-Link-Sensoren
  • Einfache, übersichtliche Darstellung der Prozesswerte
  • Verkürzung der Einrichtungszeit
  • Grafische Darstellung der Prozesswerte
  • Ermöglicht den einfachen Geräteaustausch

LR DEVICE

LR DEVICE – Parametriersoftware für IO-Link-Sensoren und ifm IO-Link Master

Der LR DEVICE ist eine Software zur übersichtlichen On- und Offline-Parametrierung von IO-Link-Sensoren mittels USB-Adapter oder ifm IO-Link Mastern. Er ermöglicht eine einheitliche Parametrierung und Visualisierung sämtlicher Sensoren und Aktuatoren mit IO-Link-Schnittstelle und eine Parametrierung von ifm IO-Link Mastern.
Zu den Standardfunktionen gehören der Import von IODDs, sowie die Suche in der Datenbank des IODD-Finders und die automatische Identifizierung der angeschlossenen Geräte. Eine übersichtliche Darstellung der einstellbaren Parameter erlaubt die einfache Festlegung der Gerätefunktion. Die Parametersätze können gespeichert und übertragen werden. Zur Dokumentation lassen sie sich auch als  PDF-Dateien archivieren. Die Prozesswerte können während der Inbetriebnahme grafisch dargestellt werden. Das erleichtert dem Anwender die Optimierung der Parameter an den jeweiligen Anwendungsfällen und sorgt so für einen störungsfreien Betrieb der Anlage.