1. Startseite
  2. Produkte
  3. IO-Link
  4. IO-Link Devices
  5. Mini-Displays zur Überwachung von Grenzwerten

Mini-Displays zur Überwachung von Grenzwerten



Mini-Displays zur Überwachung von Grenzwerten

Die Mini-Displays dienen zur Anzeige, Auswertung und Wandlung von analogen Signalen.  Das kompakte Gerät wird in den Signalweg zwischen einem  Sensor mit anlogen  4 .. 20 mA Ausgangssignal und der Steurerung eingebaut. Dies ermöglicht eine komfortable  Anzeige der Messwerte vor Ort. Neben der Anzeigefunktion verfügt das Display über eine Schaltfunktion zur Überwachung von Grenzwerten. Das Display kann auf eine Rot-Grün-Wechselanzeige umgestellt werden. So können kritische Prozesszustände oder Betriebsstörungen zuverlässig signalisiert werden.
Zusätzlich können die analogen Signale in digitale IO-Link-Signale umgewandelt werden.