1. Startseite
  2. Produkte
  3. Industrielle Kommunikation
  4. AS-Interface Verdrahtungstechnik
  5. Verbindungskabel mit Ventilstecker

AS-Interface Verdrahtungstechnik - Verbindungskabel mit Ventilstecker

  • Zuverlässiger Anschluss von Ventilen im Feld
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Gut sichtbare LED
  • Robuste Rechteck-Steckverbinder

AS-Interface Verdrahtungstechnik - Verbindungskabel mit Ventilstecker



Verbindungskabel mit Ventilstecker

Verbindungskabel mit Ventilstecker werden hauptsächlich zum Anschluss von Magnetventilen an Zentralverteiler und Module oder an induktive Doppelsensoren für Schwenkantriebe verwendet. Die robusten Rechteck-Steckverbinder sind in den Bauformen A, B und C erhältlich.