1. Startseite
  2. Produkte
  3. Industrielle Kommunikation
  4. AS-Interface Verdrahtungstechnik
  5. Flachkabelverteiler und -abgriffe

AS-Interface Verdrahtungstechnik - Flachkabel-Verteiler und -Abgriffe

  • Für den Anschluss von AS-i Teilnehmern mit zusätzlicher 24 V Versorgung
  • Zuverlässiger Anschluss von AS-i Teilnehmern im Feld
  • Für den Einsatz im Nassbereich
  • Einfache und schnelle Montage
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen


Flachkabel-Verteiler und -Abgriffe

AS-i Flachkabelabgriffe werden eingesetzt, um in der AS-i Verdrahtung von Maschinen und Anlagen die Verbindung zwischen AS-i Flachkabel und herkömmlicher Verbindungstechnik herzustellen. Das Sortiment umfasst Varianten für den Übergang von Flachkabel auf M12-Buchse oder auf Rundkabel.
AS-i Flachkabelverteiler dienen beispielsweise zur Erstellung von Stichleitungen, die das AS-i Netz erweitern.
Es sind unterschiedliche Varianten der Abgriffe und Verteiler erhältlich. Für den Einsatz in Brauereien, in Molkereien und in der Prozesstechnik stehen Geräte mit robustem Edelstahlgehäuse zur Verfügung. Sie sind resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln und haben eine hohe Schutzart, ein hygienegerechtes Design und hohe Temperaturbeständigkeit.