1. Startseite
  2. Produkte
  3. Industrielle Kommunikation
  4. Feldbus-Komponenten
  5. RFID UHF - Reader

RFID UHF - Reader

  • Für den Einsatz in Materialflusssteuerung, Intralogistik und Fördertechnik
  • Geeignet zum Lesen und Beschreiben von RFID-Tags
  • Mit vier Kanälen zum Anschluss von RFID-Antennen
  • Zuverlässige Steuerung des Datenaustausches mit RFID-Antennen

RFID UHF - Reader



RFID UHF - Reader

Die UHF-Auswerteeinheit steuert den Datenaustausch zu den RFID-Antennen bzw. zur Sensor-/Aktuator-Ebene, kommuniziert mit der übergeordneten Steuerungsebene und ermöglicht die Gerätekonfiguration über einen Web-Server. Das Gerät verfügt über vier Kanäle zur Anbindung von Feldgeräten und zusätzlich über vier digitale Ein- und Ausgänge. Unterschiedliche Varianten erlauben den Einsatz der UHF-Auswerteeinheiten innerhalb und außerhalb Europas. 
Anwendung findet die Auswerteeinheit z. B. in der Produktion, Intralogistik und Fördertechnik. 
Die UHF-Auswerteeinheit überträgt die Daten an die SPS über Ethernet IP oder Ethernet TCP/IP.