1. Startseite
  2. Produkte
  3. Industrielle Kommunikation
  4. Feldbus-Komponenten
  5. AS-Interface Gateways mit SPS-Funktionalität

AS-Interface Gateways mit SPS-Funktionalität

AS-Interface Gateways mit SPS-Funktionalität



AS-Interface Gateways mit SPS-Funktionalität

Die AS-i Gateways mit SPS-Funktionalität von ifm können als eigenständige dezentrale Steuerung oder als Gateway zu den gängigsten Feldbussen eingesetzt werden. Das Sortiment umfasst Schnittstellen mit EtherNet/IP, Profibus, Profinet, EtherCAT oder CANopen. 
Sie steuern zuverlässig den Datenaustausch zur Sensor-/Aktuator-Ebene und kommunizieren schnell mit der übergeordneten Steuerungsebene. 
Dank Farbdisplay ist der Status aller AS-i Slaves vor Ort auf einen Blick zu erkennen. Eine Visualisierung der Sensor-/Aktuatordaten ist auch über den integrierten Web-Server möglich.
Das Quick-Setup-Menü und die intuitive Bedienung vereinfachen Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose. Zusätzlich ermöglicht das Web-Interface einen vollständigen Zugriff aus der Ferne. 
Die leistungsfähige SPS kann komfortabel mit der Software CODESYS programmiert werden.