1. Startseite
  2. Produkte
  3. Industrielle Kommunikation
  4. AS-Interface für den Ex-Bereich
  5. Induktive Doppelsensoren für Schwenkantriebe

AS-Interface für den Ex-Bereich - Induktive Doppelsensoren für Schwenkantriebe

  • Induktiver Doppelsensor für den Gas-Ex-Bereich, Zone 2
  • Für alle Stellglieder nach VDI/VDE 3845
  • Direkte Ansteuerung des Magnetventils aus dem Sensor
  • Zuverlässige Erkennung von Leitungsbruch, Peripherie- und Kommunikationsfehlern
  • Einfache Verdrahtung und Inbetriebnahme

AS-Interface für den Ex-Bereich - Induktive Doppelsensoren für Schwenkantriebe



Induktive Doppelsensoren für Schwenkantriebe

Überall dort, wo in explosionsgefährdeten Bereichen Luft oder Gase zum Einsatz kommen, dienen Ventile zur Dosierung und Steuerung. Die induktiven Doppelsensoren mit AS-Interface dienen zur zuverlässigen Rückmeldung von Positionen an pneumatischen Schwenkantrieben und Ventilklappen. Sie werden in Kombination mit einem Schaltnocken (auch Puck genannt) betrieben. Durch die Verwendung eines Schlagschutzes sind sie für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
Der Puck wird direkt auf die Antriebswelle des Schwenkantriebs montiert. Er ist mit zwei um 90° versetzten Metallschrauben bestückt, die sich auf unterschiedlicher Höhe befinden. Ein induktiver Doppelsensor mit zwei übereinanderliegenden Sensorflächen erfasst entweder die obere oder die untere Metallschraube und erkennt damit die zwei Ventilstellungen "Auf" und "Zu". Das System ist berührungslos und arbeitet verschleißfrei und selbstreinigend. Es ist weitestgehend resistent gegen äußere Einflüsse und unempfindlich gegen mechanische Belastungen wie Vibration und Stoß.