1. Startseite
  2. Produkte
  3. Industrielle Kommunikation
  4. AS-Interface E/A-Module
  5. Feldmodule für den Nassbereich ProcessLine

AS-Interface E/A-Module - Feldmodule für den Nassbereich ProcessLine

  • Zentrales Diagnosefenster mit Status-LEDs für AS-i und AUX
  • Speziell für den Einsatz in hygienischen Applikationen
  • Große Anzahl an Steckplätzen
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • AS-i und 24 V-Einspeisung über gemeinsame M12-Steckverbindung

AS-Interface E/A-Module - Feldmodule für den Nassbereich ProcessLine



Feldmodule für den Nassbereich ProcessLine

AS-i ProcessLine-Module sind speziell für den Einsatz im Nassbereich in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Für Hygieneanforderungen mit regelmäßigen Reinigungszyklen unter Hochdruck ist das Gehäuse komplett aus Edelstahl und hat eine Schutzart von IP 69K. Das Gehäuse hat weder Ecken noch Kanten und bietet somit Bakterien keine Angriffsflächen.
Das ProcessLine-Modul wird mit nur einer Schraube in beliebiger Lage so montiert, dass sich auf der Front keine Tropfen oder Verschmutzungen ablagern können.  
Alle elektrischen Anschlüsse sind als M12-Steckverbindung mit radialer Abdichtung ausgeführt. Die gut sichtbaren Status-LEDs sind in einem zentralen Lichtdom zusammengefasst.