You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Industrielle Kommunikation
  4. AS-Interface E/A-Module
  5. Universalmodule für den Feldeinsatz

AS-Interface E/A-Module - Universalmodule für den Feldeinsatz

  • Module mit digitalen und analogen Ein- und Ausgängen
  • Geräteanschluss über Käfigzugfederklemmen
  • Zwei unterschiedliche Gehäusebreiten

AS-Interface E/A-Module - Universalmodule für den Feldeinsatz


Universalmodule für den Feldeinsatz

Die dezentralen AS-Interface E/A-Universalmodule verbinden binäre und analoge Sensoren und Aktuatoren über AS-Interface mit dem Gateway oder der SPS.
Ober- und Unterteil werden mit Schrauben montiert. Das  zweiadrige Flachkabel wird mithilfe der bewährten Durchdringungstechnik verpolungssicher angeschlossen.  Der Anschluss von Sensoren und Aktuatoren erfolgt über Käfigzugfederklemmen.
Die LEDs zur Anzeige von Betrieb, Funktion und Fehler sind dank hoher Leuchtstärke besonders gut zu erkennen.
Das ifm-Produktsortiment umfasst Module mit digitalen und analogen Ein- und Ausgängen.