1. Startseite
  2. Produkte
  3. Industrielle Kommunikation
  4. AS-Interface Netzteile und Wächter
  5. Erdschluss- und Isolationswächter

AS-Interface Erdschluss- und Isolationswächter

  • Zuverlässige Erdschluss- oder Isolationsüberwachung
  • Schutz gegen unbeabsichtigten Anlauf von Maschinen
  • Signalisierung der Erdschluss- und Isolationsfehler durch LED


Erdschluss- und Isolationswächter

Ein Erdschlusswächter überwacht ungeerdete AS-i und 24 V-Gleichspannungsnetze zuverlässig auf Erdschlüsse. Ein potentialfreier Relaisausgang meldet das Erkennen eines Erdschlusses. So werden gefährliche Situationen wie beispielsweise das unbeabsichtigte Starten einer Maschine verhindert. Ein Isolationswächter erkennt sowohl symmetrische als auch unsymmetrische Erdschluss- bzw. Isolationsfehler. Eine blinkende gelbe LED signalisiert symmetrische, ein Dauerlicht unsymmetrische Fehler. Die Auswertung „Erdschluss-/Isolationsfehler vorhanden“ kann über zwei potentialfreie Meldekontakte ausgewertet werden.