1. Startseite
  2. Produkte
  3. Industrielle Kommunikation
  4. AS-Interface Master
  5. ControllerE, SmartLink: AS-Interface Master/Gateways

ControllerE, SmartLink: AS-Interface Master/Gateways

  • Einfachste Verdrahtung von Ein-/Ausgängen durch AS-i als perfekte Ergänzung zu allen Feldbussen
  • AS-Interface Gateways, teilweise auch mit SPS-Funktionalität
  • Monochromes LCD-Display für komfortable Konfiguration und Diagnose
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme

ControllerE, SmartLink: AS-Interface Master/Gateways



ControllerE / SmartLink – ifm AS-i Master-Familie der zweiten Generation

Bei den Geräten mit der Bezeichnung "ControllerE" oder "SmartLink" handelt es sich um die ifm AS-i Master-Familie der zweiten Generation. Die AS-Interface Gateways ControllerE und SmartLink sind primär für den Einsatz als Gateway zwischen bis zu zwei AS-Interface Netzwerken und Feldbussen gedacht. Das Sortiment umfasst die Device-/Slave-Schnittstellen PROFIBUS, DeviceNet, CANopen und Modbus TCP. Mit den AS-Interface-Gateways ControllerE und SmartLink können alle Vorteile des Verdrahtungssystems AS-Interface, innerhalb der zuvor genannten Feldbusse, unmittelbar genutzt werden. Für den Programmierer der übergeordneten SPS stellen sich die Geräte ControllerE und SmartLink als normale dezentrale Ein-/Ausgabebaugruppen dar.

Optional lassen sich einige der Geräte auch über die Software CODESYS V2.3 programmieren.