1. Startseite
  2. Produkte
  3. Prozesssensoren
  4. Temperatursensoren
  5. Temperatur-Plugs

Temperatursensoren - Temperatur-Plugs

  • Kleines, leichtes Gehäuse mit M12-Anschlüssen
  • Minimierung von Montageaufwand und Fehlerquellen
  • Skalierbare Auswertung von Temperatursensoren
  • Status-LED zur Signalisierung des Betriebszustandes
  • Vollverguss und robuste Verbindungstechnik für hohe Vibrationsfestigkeit

Temperatursensoren - Temperatur-Plugs



Temperatur-Plugs

Der Temperatur-Plug ist ein Messsignalwandler für Temperatursensoren und Widerstandsthermometer. In Verbindung mit Stabsensoren der Baureihen TT und TM und Einschraub- und Anlegefühlern der Baureihe TS überwacht er zuverlässig die Temperatur flüssiger und gasförmiger Medien in Behältern, Tanks und Rohrleitungen und auf Gehäuseoberflächen.
Durch die Verwendung des Temperatur-Plugs TP entfällt der Verdrahtungsaufwand und reduziert sich der Montageaufwand gegenüber üblichen Kopf- oder Hutschienentransmittern erheblich. Häufige Fehlerquellen, wie beispielsweise der falsche Anschluss eines Temperatursensors über Kabelklemmen, werden durch Verwendung von Standard-M12-Steckverbindern vermieden.
Das kompakte Gehäuse ermöglicht den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen.
Der Sensor kann über IO-Link, z. B. mittels USB-Interface, parametriert werden. Die Software LINERECORDER SENSOR ermöglicht die Visualisierung, Übertragbarkeit und Archivierung der Parametersätze.