You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Prozesssensoren
  4. Temperatursensoren
  5. Stabsensoren

Temperatursensoren - Stabsensoren

  • Sehr kurze Ansprechzeit
  • Präzise Temperaturmessung durch integriertes Pt100-/Pt1000-Sensorelement
  • Robuste Edelstahlausführung
  • Hohe Druckfestigkeit
  • Variable Eintauchtiefe durch verschiedene Stablängen

Temperatursensoren - Stabsensoren


Stabsensoren

Die Temperatursensoren der Baureihe TT zum Anschluss an eine Auswerteeinheit erfassen zuverlässig Temperaturen in Behältern, Tanks und Rohrleitungen. Aufgrund der sehr schnellen Ansprechzeit sind die Sensoren für den Einsatz in Prozessen mit schnellen Temperaturwechseln besonders geeignet. 
Durch die Verwendung eines Pt100/Pt1000-Elements der Genauigkeitsklasse A gewährleisten die Stabsensoren eine sehr präzise Temperaturmessung. Das robuste Edelstahlgehäuse und die hohe Schutzart IP 68 / IP 69K gewährleisten den Einsatz in rauer Industrieumgebung.
Die Stabsensoren sind mit unterschiedlichen Durchmessern und in verschiedenen Längen erhältlich. Über Prozessadapter und standardisierte M12-Anschlüsse lassen sie sich in nahezu jede Anwendung integrieren. 
Die Sensoren lassen sich direkt an die ifm-Auswerteelektronik TR oder den Temperatur-Plug TP anschließen.