Frontbündige Drucksensoren der Baureihen PI und PF werden zur zuverlässigen hydrostatischen Füllstanderfassung und zur Messung des Systemdrucks in Rohrleitungen eingesetzt. Durch die frontbündige Montage in die Tank- oder Behälterwand ist eine sichere Reinigung und Sterilisation im Prozess möglich. Das Gehäuse ist vergossen und somit optimal gegen eindringende Feuchtigkeit und aggressive Medien geschützt. Dank einer großen Vielzahl an Prozessadaptern können die Sensoren in fast allen industriellen Anwendungen eingesetzt werden.
Die Parametrierung erfolgt direkt über die Tasten am Sensor. Ein gut ablesbares Display kombiniert mit einer intuitiven Bedienbarkeit erlaubt die schnelle und komfortable Inbetriebnahme.