1. Startseite
  2. Produkte
  3. Prozesssensoren
  4. Füllstandsensoren
  5. Mit integrierter Temperaturmessung

Füllstandsensoren - Mit integrierter Temperaturmessung

  • Zuverlässige Füllstandüberwachung in Behältern und Tanks
  • Für den Einsatz in Wasser, Ölen und Kühlschmiermitteln
  • Komfortable Einstellung von Schaltfunktion und Schaltpunkten
  • Füllstand- und Temperaturüberwachung mit nur einem Gerät
  • Gut ablesbares 4-stelliges LED-Display

Füllstandsensoren - Mit integrierter Temperaturmessung



Füllstandsensoren - Mit integrierter Temperaturmessung

Die Füllstandsensoren der Baureihe LT überwachen zuverlässig Füllstand und Temperatur in Behältern und Tanks. Sie führen eine kontinuierliche Messung des Befüllungsgrades z. B. in Kühlschmiermittelbehältern oder Hydrauliktanks durch. 
Das Gerät zeigt wahlweise den aktuellen Füllstand oder die aktuelle Temperatur im Display an und signalisiert das Erreichen oder Unterschreiten eingestellter Grenzen. Die Einstellung auf das zu messende Medium, die Höhe der Schaltpunkte und Rückschaltpunkte und die Schaltfunktionen der Ausgänge lassen sich intuitiv über das Bedienmenü einstellen. 
Die Sensoren sind in verschiedenen Stablängen verfügbar. Mithilfe der optional erhältlichen Einschraub- oder Flanschadapter können die Geräte komfortabel auf die gewünschte Eintauchtiefe montiert werden.
Durch die Kombination von Füllstand- und Temperaturüberwachung in einem Gerät entfällt eine zusätzliche Bohrung im Tank für das zweite Messsystem.