1. Startseite
  2. Produkte
  3. Prozesssensoren
  4. Strömungssensoren / Durchflusssensoren
  5. Auswerteeinheiten

Auswerteeinheiten für die Strömungsüberwachung

  • Integrierte Strömungs-, Temperatur- und Leitungsüberwachung
  • Einstellbare Schaltausgänge zur Überwachung von Strömung und Temperatur
  • Gut ablesbare mehrfarbige LED-Bargraphanzeige
  • Signalausgabe über potentialfreie Relaiskontakte
  • Variable Anschlussvarianten: Schneid-, Schraub- oder Käfigzugfederklemmen

Auswerteeinheiten für die Strömungsüberwachung



Auswerteeinheiten

In Anwendungen, in denen es nicht möglich ist, einen Strömungssensor mit integrierter Auswertung zu nutzen, kommen Sensoren in Kombination mit Auswerteeinheiten zum Einsatz. Dies ist beispielsweise bei der Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, bei beengten Einbauverhältnissen oder wenn die Anzeige dezentral erfolgen soll, der Fall.
Das Sortiment umfasst Auswerteeinheiten für den Schaltschrankeinbau und für die Vor-Ort-Montage. Je nach Gerät lassen sich Strömung, Temperatur und/oder Drahtbruch überwachen. Alle Geräte zeigen die Strömung über einen LED-Bargraph an.
Die Auswertesysteme für die Vor-Ort-Montage werden über M12-Steckverbinder direkt an der Messstelle mit dem Strömungssensor verbunden.
Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen sind Sensoren und Auswerteelektroniken nach den gültigen Vorschriften für die Verwendung im Ex-Bereich ausgelegt und zugelassen.