1. Startseite
  2. Produkte
  3. Prozesssensoren
  4. Strömungssensoren / Durchflusssensoren
  5. Durchflusssensoren für kleine Dosiermengen

Durchflusssensoren für kleine Dosiermengen

  • Für Durchflussmengen bis 200 ml/min
  • Geeignet für Wasser und wässrige Lösungen
  • Mit Durchflussmengen-, Gesamtmengen- und Temperaturanzeige
  • Schnelle Reaktionszeit und hohe Ansprechempfindlichkeit
  • Gut ablesbares LED-Display

Durchflusssensoren für kleine Dosiermengen



Durchflusssensoren für kleine Dosiermengen

Der Durchflusssensor der Baureihe SQ gewährleistet die zuverlässige Überwachung von Wasser und wässrigen Lösungen. Er eignet sich besonders für die Erfassung kleiner Durchflussmengen, beispielsweise bei der Dosierung von Flüssigkeiten.
Er erfasst die drei Prozessgrößen Durchflussmenge, Verbrauchsmenge und Medientemperatur.
Das Gerät verfügt über zwei Schaltausgänge, die als Schließer oder Öffner programmiert werden können. Ein Schaltausgang kann zur Ausgabe des Messwertes auch als skalierbarer Analogausgang konfiguriert werden. Zur Verbrauchsmengenüberwachung sendet der andere Ausgang Zählimpulse an die Steuerung.
Die Einstellung aller Parameter und die Programmierung der Schaltpunkte erfolgen über Tasten am Sensor und ein 4-stelliges alphanumerisches Display.