1. Startseite
  2. Produkte
  3. Prozesssensoren
  4. Vakuumsensoren
  5. Frontbündige Transmitter für die Prozesstechnik

Vakuumsensoren - Frontbündige Transmitter für die Prozesstechnik

  • Überlastfeste Keramikmesszelle
  • Beständig gegen Druckspitzen und Vakuum
  • Schnelle Montage und wartungsfreier Betrieb
  • Skalierbarer Analogausgang
  • Intuitive, benutzerfreundliche Bedienung


Frontbündige Transmitter für die Prozesstechnik

Frontbündige Drucktransmitter der Baureihen PL und PM werden zur zuverlässigen hydrostatischen Füllstanderfassung und zur Messung des Systemdrucks in Rohrleitungen eingesetzt. Durch die frontbündige Montage in die Tank- oder Behälterwand ist eine sichere Reinigung und Sterilisation im Prozess möglich. Das kompakte Edelstahlgehäuse ist vergossen und somit optimal gegen eindringende Feuchtigkeit und aggressive Medien geschützt. Dank einer großen Vielzahl an Prozessadaptern können die Sensoren in fast allen industriellen Anwendungen eingesetzt werden. 
Eine Fernparametrierung der Geräte ist möglich. Dabei wird der Messbereich durch Einstellung von Nullpunkt und Spanne festgelegt.