1. Startseite
  2. Produkte
  3. Prozesssensoren
  4. Vakuumsensoren
  5. Transmitter Bauform PA

Vakuumsensoren - Transmitter Bauform PA

  • Hohe Gesamtgenauigkeit von 0,5 %
  • Varianten mit 4...20 mA oder 0...10 V Analogausgang
  • Gute Überlastfestigkeit und Langzeitstabilität
  • Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis


Transmitter Bauform PA

Die Drucktransmitter der Baureihe PA erfassen zuverlässig den Systemdruck in Maschinen, Anlagen und Hydraulikaggregaten in industriellen und mobilen Anwendungen.
Das kompakte Gehäuse ermöglicht den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen. Die robusten Geräte zeichnen sich durch eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit aus und erlauben ein verschleißfreies Arbeiten über Millionen von Druckzyklen. Hohe Wiederholgenauigkeit und geringe Kennlinienabweichungen der analogen Messwerte gewährleisten eine gute Langzeitstabilität.