Die frontbündigen Drucksensoren der Baureihe PI27/PI28 haben ein Edelstahl-Ganzmetallgehäuse für den Einsatz in der Prozesstechnik. Sie sind resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln. Durch die hohe Schutzart IP 69K, ein hygienegerechtes Design und hohe Temperaturbeständigkeit sind die Sensoren ideal für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Die Geräte verfügen über zwei Schaltausgänge, die als Schließer oder Öffner programmiert werden können. Ein Schaltausgang kann zur Ausgabe des Messwertes auch als skalierbarer Analogausgang konfiguriert werden.
Die Parametrierung erfolgt direkt über die Tasten am Sensor. Ein gut ablesbares Display kombiniert mit einer intuitiven Bedienbarkeit erlaubt die schnelle und komfortable Inbetriebnahme.
Darüber hinaus kann der Sensor auch über IO-Link, z. B. mittels USB-Interface, parametriert werden. Die Software LINERECORDER SENSOR ermöglicht die Visualisierung, Übertragbarkeit und Archivierung der Parametersätze.