1. Startseite
  2. Produkte
  3. Prozesssensoren
  4. Vakuumsensoren
  5. Bauform PN mit digitaler Anzeige

Vakuumsensoren - Bauform PN mit digitaler Anzeige

  • „Gut-Bereiche“ eindeutig markieren: Programmierbares Rot-Grün-Display
  • Optimale Ausrichtung durch Drehbarkeit des Prozessanschlusses
  • Intuitive, benutzerfreundliche Bedienung
  • Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
  • Dauerhaft lesbares Lasertypenschild


Bauform PN mit digitaler Anzeige

Die Drucksensoren der Baureihe PN überzeugen durch ein modernes und anwenderfreundliches Design. Maximale Robustheit, hohe Schutzart und die unverlierbare Laserbeschriftung gewährleisten den zuverlässigen Einsatz der Sensoren auch in rauer Industrieumgebung. Das keramisch-kapazitive Messprinzip mit spezieller Abstützung der Messmembran macht die Sensoren immun gegen Überlastbetrieb und hohe Druckspitzen und garantiert so eine große Langzeitstabilität.
Das auf große Distanzen und von allen Seiten gut sichtbare 4-stellige LED-Display und die zwei am Sensorkopf angeordneten Schaltzustands-LEDs erleichtern Inbetriebnahme, Wartung und Betrieb. Das Display kann von "Rot"-Anzeige auf eine Rot-Grün-Wechselanzeige umgestellt werden. So werden Schaltzustände hervorgehoben oder ein eigenständiges Farb-Fenster erzeugt.
Der eingeschraubte Sensor kann in jede Richtung gedreht werden. Als Zubehör erhältliche Montagewinkel ermöglichen eine beliebige Montierbarkeit.