Die frontbündigen Drucksensoren der Serie PI haben ein Edelstahl-Ganzmetallgehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Prozess- und Verfahrenstechnik. Sie dienen hauptsächlich zur hydrostatischen Füllstandmessung in Behältern und Tanks.
Die Geräte verfügen über einen Schaltausgang, der als Schließer oder Öffner programmiert werden kann, und einen skalierbaren Analogausgang zur Ausgabe der Messwerte.
Die Parametrierung erfolgt direkt über die Tasten am Sensor. Ein gut ablesbares Display kombiniert mit einer intuitiven Bedienbarkeit erlaubt die schnelle und komfortable Inbetriebnahme. Hohe Wiederholgenauigkeit und geringe Kennlinienabweichungen der Messwerte gewährleisten eine gute Langzeitstabilität.