You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Prozesssensoren
  4. Drucksensoren / Vakuumsensoren
  5. Transmitter kleine Bauform PT / PU

Drucksensoren / Vakuumsensoren - Transmitter kleine Bauform PT / PU

  • Platzsparende Bauform für beengte Einbauverhältnisse
  • Schnelle Reaktion durch kurze Ansprechzeit
  • Messgenauigkeit < ± 0,5 %, Wiederholgenauigkeit < ± 0,05 %
  • Einfacher Anschluss durch bewährte M12-Steckverbindung
  • Kompaktes und robustes Edelstahlgehäuse

Drucksensoren / Vakuumsensoren - Transmitter kleine Bauform PT / PU

Transmitter kleine Bauform PT / PU

Die Drucktransmitter der Baureihen PT und PU erfassen zuverlässig den Systemdruck in Maschinen, Anlagen und Hydraulikaggregaten in industriellen und mobilen Anwendungen. Durch den dichtungslosen Aufbau des Sensors können die Transmitter auch in gasförmigen Medien eingesetzt werden.
Das kompakte Gehäuse ermöglicht den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen. Die robusten Geräte zeichnen sich durch eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit und hohe Druckfestigkeit aus und erlauben ein verschleißfreies Arbeiten über Millionen von Druckzyklen. Hohe Wiederholgenauigkeit und geringe Kennlinienabweichungen der analogen Messwerte gewährleisten eine gute Langzeitstabilität. Die ausgezeichnete Messdynamik mit einer sehr kurzen Sprungantwortzeit gewährleistet die unverzügliche Reaktion des Gerätes auf schnelle Druckwechsel.