You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Sicherheitstechnik
  4. Sicherheitslichtgitter
  5. Einsatz in der Fabrikautomation

Sicherheitslichtgitter - Einsatz in der Fabrikautomation

  • Sicherheitskategorie 2 und 4 nach IEC 61496
  • Zuverlässige Absicherung von Gefahrenbereichen und Zugängen
  • Keine Toträume bei Montage in L-Form
  • Einfacher Anschluss durch bewährte M12-Steckverbindung

Sicherheitslichtgitter - Einsatz in der Fabrikautomation

Einsatz in der Fabrikautomation

Die Sicherheitslichtgitter der Baureihe OY werden zur Absicherung von Gefahrenbereichen und zum Schutz von Personen eingesetzt. Die schmale Bauform erlaubt die Montage auch unter beengten Platzverhältnissen. Je nach Schutzfeldhöhe sind die Lichtgitter in 2-, 3- oder 4-strahliger Ausführung erhältlich.
Die Sicherheitslichtgitter sind optoelektronische Schutzeinrichtungen, die jeweils aus Sender und Empfänger bestehen. Sie entsprechen den sicherheitstechnischen Anforderungen nach Typ 2 / SIL 1 oder Typ 4 / SIL 3.
Typische Anwendungsfälle sind die Zugriffsbegrenzung und Gefahrenbereichsüberwachung an Roboterzellen und Fertigungslinien.