You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Sicherheitstechnik
  4. Sicherheitslichtvorhänge
  5. Einsatz in der Lebensmittelindustrie

Sicherheitslichtvorhänge - Einsatz in der Lebensmittelindustrie

  • Hohe Schutzart IP 69K dank Schutzrohr
  • Zuverlässige Absicherung von Gefahrenbereichen und Zugängen
  • Varianten mit unterschiedlichen Reichweiten
  • Resistent gegen Dampf- und Hochdruckreinigung
  • Hygienegerecht und robust

Sicherheitslichtvorhänge - Einsatz in der Lebensmittelindustrie


Einsatz in der Lebensmittelindustrie

Die Sicherheitslichtvorhänge der Baureihe OY für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie werden zur Absicherung von Gefahrenbereichen und zum Schutz von Personen eingesetzt. Je nach Schutzfeldhöhe und Anzahl der Strahlen können die Geräte vom Handschutz bis hin zum Körperschutz eingesetzt werden. Die Sicherheitslichtvorhänge sind mit einem Schutzrohr ausgestattet und haben eine hohe Schutzart von IP 69K. Sie sind resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln.
Die Sicherheitslichtvorhänge sind optoelektronische Schutzeinrichtungen, die jeweils aus Sender und Empfänger bestehen. Sie entsprechen den sicherheitstechnischen Anforderungen nach Typ 2 / SIL 1 oder Typ 4 / SIL 3.
Typische Anwendungsfälle sind die Zugriffsbegrenzung und Gefahrenbereichsüberwachung an Palettieranlagen, Sägen und Zerlegeanlagen.