1. Startseite
  2. Produkte
  3. Industrielle Bildverarbeitung
  4. Vision-Sensoren
  5. Montagesets und Befestigungselemente

Vision-Sensoren - Montagesets

  • Komfortable Parametrierung mittels Betriebssoftware
  • Einfache Klemmsysteme für die Rundprofilmontage
  • Anschlussleitungen / Patchkabel


Montagesets und Befestigungselemente

ifm bietet ein vollständiges Komponentensystem aus einfach zu handhabenden Montagesets, die die Montage von Vision-Sensoren und Beleuchtungselementen erleichtern. Die Lösungen enthalten einen Klemmzylinder, der mit nur einer Schraube befestigt wird, die Sensoren sicher in Position hält und gleichzeitig die freie Beweglichkeit entlang aller Achsen ermöglicht.
Während die verwendeten Sensormontageelemente von der Bauform des Sensors abhängig sind, können die Klemmzylinder auf drei verschiedene Arten montiert werden: an Rundprofilen und Stangen, auf Flächen und an industrieüblichen Aluminiumprofilen.