1. Startseite
  2. Produkte
  3. Sensoren für Motion Control
  4. Sensoren für die Förderbandüberwachung
  5. Drehzahlwächter Compact

Sensoren für die Förderbandüberwachung - Drehzahlwächter Compact



Sensoren für die Förderbandüberwachung – Drehzahlwächter Compact

In vielen industriellen Anwendungen müssen Antriebe auf Drehzahl oder Stillstand überwacht werden.  In der Automobil- oder Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in Stahlwerken und im Bergbau können mittels Drehzahlsensoren Stillstand, Drehzahlüberschreitung und -unterschreitung  von Antrieben sowie Bandriss an Förderbändern zuverlässig erkannt werden.

Kompakte Drehzahlwächter der Baureihe DI integrieren Drehzahlerfassung und  -überwachung in einem Gerät. Der Sensorkopf arbeitet nach dem Prinzip eines induktiven Sensors. Der Sensor erfasst metallische Betätigungsflächen an einem rotierenden Maschinenteil, z. B. an Zahnrädern oder Nockenwellen. Die integrierte Auswertung wandelt diese Information in eine Drehzahl um.
Die Solldrehzahl wird einfach am Gerät per Potentiometer oder Tastendruck eingestellt.