1. Startseite
  2. Produkte
  3. Sensoren für Motion Control
  4. Systeme zur Impulsauswertung
  5. Sichere Drehzahlüberwachung

Systeme zur Impulsauswertung - Sichere Drehzahlüberwachung

  • Einfache Parametrierung mittels Drehschalter
  • Verwendung unterschiedlichster Nockenscheiben
  • Ein- und ausschaltbare Überwachungsfunktionen
  • Zuverlässiger Betrieb bei extremen Umgebungstemperaturen bis -40 °C
  • Schmale Gehäusebauform

Systeme zur Impulsauswertung - Sichere Drehzahlüberwachung



Sichere Drehzahlüberwachung

Die Drehzahlwächter DD110S und DD111S sind für die sicherheitsrelevante Überwachung der Maximaldrehzahl entwickelt worden. Typische Beispiele finden sich in Karussells oder Zentrifugen. Der DD111S ist speziell für die niedrigen Drehzahlen von Windkraftanlagen konzipiert. 
Beide Drehzahlwächter eignen sich auch für die Betriebsart „reduzierte Geschwindigkeit“, etwa an Werkzeugmaschinen. 
Die Drehzahlwächter sind nach EN 62061 / SIL 3 und EN ISO 13849-1 Cat. 4 / PL e zertifiziert. Dies gilt auch bei Verwendung nicht-sicherheitsgerichteter Standardsensoren als Impulsgeber. 
Nach einem Auslösen kann der Sicherheitsausgang manuell oder automatisch wieder freigegeben werden.