1. Startseite
  2. Produkte
  3. Sensoren für Motion Control
  4. Systeme zur Signalisierung und Anzeige
  5. Displays zur Überwachung impulsförmiger Signale

Systeme zur Signalisierung und Anzeige - Displays zur Überwachung impulsförmiger Signale

  • Gut lesbares 6-stelliges LED-Display
  • Ausführungen in AC oder DC
  • Hohe Eingangsfrequenz
  • Analogausgang oder Schaltausgang zur Überwachung

Systeme zur Signalisierung und Anzeige - Displays zur Überwachung impulsförmiger Signale



Displays zur Überwachung impulsförmiger Signale

Die multifunktionalen Displays dienen zur Anzeige und Auswertung von Impulsfolgen.  Mithilfe des programmierbaren Skalierungsfaktors können aus der eingehenden Impulsfrequenz z. B. Drehzahlen, Geschwindigkeiten, Stückzahlen oder Durchlaufzeiten errechnet und angezeigt werden. Die Funktion des Gerätes lässt sich durch die Einstellung verschiedener Parameter an die jeweilige Applikation anpassen. Neben dem  Display umfasst das ifm-Sortiment Varianten mit analogem Ausgang oder mit zwei unabhängig von einander einstellbaren Schaltausgängen.