1. Startseite
  2. Produkte
  3. Sensoren für Motion Control
  4. Systeme zur Signalisierung und Anzeige
  5. Displays mit Überwachungsfunktion

Systeme zur Signalisierung und Anzeige - Displays mit Überwachungsfunktion

  • Gut lesbares 6-stelliges LED-Display
  • Ausführungen in AC oder DC
  • Zuverlässige Überwachung von Sensoren mit analogen Standardsignalen
  • Frei skalierbare Anzeigewerte und Signalkombinationen
  • Schaltausgang zur zuverlässigen Überwachung von Grenzwerten

Systeme zur Signalisierung und Anzeige - Displays mit Überwachungsfunktion



Displays mit Überwachungsfunktion

Das multifunktionale Display dient zur Anzeige von physikalischen Größen, die sich aus analogen Normsignalen ableiten lassen. Die Funktion des Gerätes lässt sich durch die Einstellung verschiedener Parameter an die jeweilige Applikation anpassen. 
Die zwei analogen Eingänge können unabhängig von einander skaliert und einzeln oder verknüpft angezeigt werden. Damit ist z. B. die Konfiguration als Differenzdruckanzeige oder als prozentuale Anzeige möglich. 
Die beiden Schaltausgänge sind ebenfalls unabhängig voneinander einstellbar. So kann beispielsweise die automatische Befüllung eines Behälters mit einer Pumpe geregelt werden.
Das Display kann bequem in Gehäuse oder Schalttafeln eingebaut werden.