1. Startseite
  2. Produkte
  3. Sensoren für Motion Control
  4. Systeme zur Signalwandlung
  5. PNP-NPN Konverter

Systeme zur Signalwandlung - PNP-NPN Konverter

Systeme zur Signalwandlung - PNP-NPN Konverter



Systeme zur Signalwandlung - PNP-NPN Konverter

Bei Inbetriebnahme oder Reparatur von Maschinen und Anlagen steht oftmals ein Sensor nicht mit dem erforderlichen Ausgangssignal zur Verfügung. ifm-Kabeldosen mit integriertem PNP-NPN-Konverter wandeln das PNP-Signal eines Sensors zuverlässig in ein NPN-Ausgangssignal um.
Der Anschluss des Sensors erfolgt über eine M12-Steckverbindung, die selbst bei werkzeugloser Montage dauerhaft und zuverlässig abdichtet. Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Überwurfmutter. Dank der Rüttelsicherung sind die Verbindungen auch in rauer Industrieumgebung schock- und vibrationsfest.