You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Neigungssensoren

Neigungssensoren

  • Statisch und dynamisch arbeitende Varianten
  • Winkelbereiche bis 360° verfügbar
  • 1- oder 2-achsige Ausführungen
  • Unterschiedliche Bauformen mit höchster Schutzart (bis IP69K)
  • Signalausgabe je nach Sensortyp über verschiedene Schnittstellen

Neigungssensoren

Die horizontale Ausrichtung ist eine wichtige Voraussetzung für den sicheren Betrieb von Maschinen und Anlagen. Neigungssensoren dienen zur absoluten Winkel- und Lageerfassung an mobilen Arbeitsmaschinen, da sie den Winkel des jeweiligen Objekts im Bezug zur Schwerkraft messen. Bei der Montage werden keine komplizierten, aufwändigen mechanischen Anbindungen benötigt, was die Integration der Sensoren in die jeweilige Applikation extrem vereinfacht. ifm bietet Neigungssensoren in verschiedenen Ausführungen, Messbereichen und Genauigkeitsklassen je nach Anforderung. Zudem sind die Geräte mit unterschiedlichen Ausgangsoptionen wie z. B. CANopen, J1939 und IO-Link erhältlich.