You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Sensoren für Motion Control
  4. Drehzahlsensoren
  5. Drehzahlwächter Compact

Drehzahlsensoren - Drehzahlwächter Compact

  • 2 in 1: Drehzahlauswertung und Sensor in einem kompakten Gehäuse
  • Besonders platzsparende Bauform
  • Minimierung des Installationsaufwandes
  • Einfache Parametrierung per Potentiometer oder Teach-Taste
  • Zum direkten Anschluss an eine SPS

Drehzahlsensoren - Drehzahlwächter Compact


Drehzahlwächter Compact

In vielen industriellen Anwendungen müssen Antriebe auf Drehzahl oder Stillstand überwacht werden.  In der Automobil- oder Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in Stahlwerken und im Bergbau können mittels Drehzahlsensoren Stillstand, Drehzahlüberschreitung und -unterschreitung  von Antrieben sowie Bandriss an Förderbändern zuverlässig erkannt werden.
Kompakte Drehzahlwächter der Baureihe DI integrieren Drehzahlerfassung und  -überwachung in einem Gerät. Der Sensorkopf arbeitet nach dem Prinzip eines induktiven Sensors. Der Sensor erfasst metallische Betätigungsflächen an einem rotierenden Maschinenteil, z. B. an Zahnrädern oder Nockenwellen. Die integrierte Auswertung wandelt diese Information in eine Drehzahl um. 
Die Solldrehzahl wird einfach am Gerät per Potentiometer oder Tastendruck eingestellt.