1. Startseite
  2. Produkte
  3. Positionssensoren
  4. Lichtwellenleiter und Verstärker
  5. Mehrkanalige Acryl-Fiberoptikverstärker

Mehrkanalige Acryl-Fiberoptikverstärker

  • Einfache, schnelle und sichere Montage
  • Grafikfähiges Display für einfache Inbetriebnahme
  • Genaue Erfassung von Kleinteilen
  • Lieferbar als 2-, 4-, 6-, oder 8-Kanal Ausführung
  • Betrieb mit preiswerten Acryl-Lichtwellenleitern


Mehrkanalige Acryl-Fiberoptikverstärker

Für Anwendungen, in denen mehrere Lichtwellenleiter zur Positionserkennung erforderlich sind, ist der Mehrkanal-Fiberoptikverstärker der Serie OO für kunststoffummantelte Lichtwellenleiter mit Fasern aus Acryl eine kostengünstige Alternative zu vielen aneinandergereihten einzelnen Fiberoptikverstärkern.

Aufgrund der kompakten Bauform ist der Mehrkanal-Fiberoptikverstärker OO auch bei beengten Einbauverhältnissen einsetzbar. Die Montage auf einer Normschiene und die Adaption der Lichtwellenleiter können mit wenigen Handgriffen ausgeführt werden. Die Einstellung von Schaltschwelle, Hell-/Dunkelschaltung und Ausgangsverzögerung sowie die Auswahl des gewünschten Kanals erfolgen komfortabel mit Tasten am Verstärker.

Die einzelnen Kanäle können logisch miteinander verknüpft werden. Eine gegenseitige optische Beeinflussung ist ausgeschlossen.

Der Fiberoptikverstärker OO ist erhältlich als Zwei-, Vier-, Sechs- oder Achtkanalvariante.