You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Positionssensoren
  4. Abstandssensoren
  5. Abstandssensoren Bauform O5 mit Display

Abstandssensoren Bauform O5 mit Display

  • Zuverlässige Hintergrundausblendung und farbunabhängige Erkennung
  • Lichtlaufzeitmessung in kompakter Bauform
  • Zuverlässige Erkennung glänzender Oberflächen
  • Flache Reflexionswinkel zum Objekt möglich
  • Mit Display und Drucktasten zur präzisen Schaltpunkteinstellung

Abstandssensoren Bauform O5 mit Display


Abstandssensoren Bauform O5 mit Display

Der O5D ist ein Abstandssensor mit Lichtlaufzeitmessung in PMD-Technologie (PMD = Photo-Misch-Detektor).  Er vereint die Vorteile großer Reichweite, zuverlässiger Hintergrundausblendung, sichtbaren Rotlichts und hoher Funktionsreserve in einem kompakten rechteckigen Standardgehäuse. 

Die Schaltpunkteinstellung erfolgt intuitiv und zentimetergenau mittels "+/-"-Tasten und Display am Gerät. Alternativ kann dank IO-Link der Schaltpunkt einfach über eine Steuerung oder einen PC eingestellt werden. Am integrierten Display lässt sich der Istwert jederzeit ablesen.

Durch die präzise Hintergrundausblendung lassen sich auch glänzende, matte, dunkle oder helle Objekte zuverlässig erkennen. Der beliebige Einfallswinkel gestattet flexible Einbaupositionen, vereinfacht die Montage und spart Kosten.

Varianten mit Laserklasse 1 entsprechen den Anforderungen von Anwendungen in der Automobilindustrie.