1. Startseite
  2. Produkte
  3. Positionssensoren
  4. Lasersensoren
  5. Gabellichtschranken

Lasersensoren - Gabellichtschranken

  • Präziser Laser erkennt Kleinstteile bereits ab Ø 30 μm zuverlässig
  • Schnelle Inbetriebnahme ohne Justage von Sender und Empfänger
  • Signalisierung von Verschmutzungen durch permanente Kontrolle der Lichtmenge
  • Sensormodi (Power, Speed, High Resolution) applikationsspezifisch einstellbar


Gabellichtschranken / Winkellichtschranken

Die Gabel- und Winkellichtschranken werden zur Erfassung von sehr kleinen Teilen und für Zählaufgaben in der Zuführ-, Montage- und Handlingstechnik eingesetzt. Weitere Einsatzgebiete sind die Überwachung von Bahnkanten und Bandführungen. Die Sensoren zeichnen sich durch eine hohe Schaltfrequenz und durch einen extrem feinen und präzisen Lichtstrahl aus. Dies ermöglicht die zuverlässige Erfassung sehr schneller Bewegungsabläufe.

Das Gehäuse aus verwindungssteifem Zinkdruckguss gewährleistet die Langzeitstabilität der optischen Achse. Da Sender und Empfänger bereits zueinander ausgerichtet sind, entfällt eine zeitaufwendige Justage.

Die Einstellung der Empfindlichkeit kann intuitiv per Potentiometer erfolgen. Hell-/Dunkelschaltung wird per Drehschalter festgelegt.