Sensoren zur Infrarot-Temperaturmessung eignen sich zur zuverlässigen Positionserfassung von Objekten mit hoher Temperatur, beispielsweise in der Stahl- oder Glasindustrie.
Die Sensoren detektieren die von Objekten ausgesendete Infrarotstrahlung und setzen diese in ein Ausgangssignal um. Liegt die erfasste Temperatur über der eingestellten Schaltschwelle, wird der Schaltausgang gesetzt und der Schaltzustand über LEDs angezeigt.
Die Schaltschwellen und Ausgangskonfigurationen können mithilfe der Tasten und des Displays einfach eingestellt werden. Während des Betriebes wird im Display der aktuelle Messwert angezeigt.
Das robuste Gehäuse und die hochwertige Präzisionslinse ermöglichen den Einsatz in extrem rauer Industrieumgebung.