1. Startseite
  2. Produkte
  3. Positionssensoren
  4. Zylindersensoren
  5. Hoher Laststrom für den Einsatz an T-Nut-Zylindern

Zylindersensoren - Hoher Laststrom für den Einsatz an T-Nut-Zylindern

  • Dreileiter-Varianten für den Anschluss an eine Vielzahl von Steuerungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Varianten mit Steckverbindung oder Anschlusskabel
  • Selbstklemmende Fixierung für schnelle Montage und einfache Justage
  • Einfach von oben in die Nut einsetzbar

Zylindersensoren - Hoher Laststrom für den Einsatz an T-Nut-Zylindern



Hoher Laststrom für den Einsatz an T-Nut-Zylindern

T-Nut-Zylindersensoren für Anwendungen mit hohen Lastströmen bis 500 mA lassen sich zuverlässig auf alle gängigen Zylinderbauformen adaptieren. Die selbstklemmende Fixierung sowie die einfache Positionierung innerhalb der T-Nut unterstützen eine bequeme Einhandmontage. Der Sensor wird über eine Kombikopfschraube fixiert. Dies sorgt zusätzlich für eine ausgezeichnete Kabelzugentlastung.
Mit dem vielfältigen Sortiment an Adapterzubehör lassen sich die T-Nut-Sensoren an fast jedem T-Nut-, Rund-, Zugstangen-, Profilrohr- oder Trapeznutzylinder anbringen. Lagerhaltung und Montagezeit lassen sich dadurch reduzieren.