1. Startseite
  2. Produkte
  3. Positionssensoren
  4. Kapazitive Sensoren
  5. Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren

Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren

  • Ein- oder zweikanalige Ausführung
  • Zuverlässige Kurzschluss- und Leitungsbruchüberwachung
  • Einfach programmierbare Ausgangsfunktionen
  • Relais- oder Transistorausgänge
  • Einfache und schnelle Montage

Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren



Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren

NAMUR-Schaltverstärker werten ein Sensorsignal aus und liefern ein Schaltsignal an die Steuerung. Sie erfüllen die Anforderungen vieler internationaler Richtlinien für explosionsgefährdete Bereiche.
Es stehen Schaltverstärker mit Relaisausgängen, aktiven Transistorausgängen oder potentialfreien Optokoppler-Ausgängen zur Verfügung. Die Verstärker sind für den Anschluss von NAMUR-Sensoren nach DIN EN 60947-5-6 und mechanischen Schaltern konzipiert. Sie liefern die Versorgungsspannung für den eigensicheren Stromkreis.