1. Startseite
  2. Produkte
  3. Positionssensoren
  4. Kapazitive Sensoren
  5. Mit Schaltpunkt-Signalanzeige

Kapazitive Sensoren - Mit Schaltpunkt-Signalanzeige

Kapazitive Sensoren - Mit Schaltpunkt-Signalanzeige



Kapazitive Sensoren - Mit Schaltpunkt-Signalanzeige

Kapazitive Sensoren erfassen Schüttgüter oder Flüssigkeiten durch nicht metallische Behälterwände. Mit Hilfe einer 12-stelligen LED-Balkenanzeige kann der Schaltpunkt intuitiv auf die Anwendung eingestellt werden. Bei optimaler Justage leuchtet die LED in der Anzeigenmitte. Die Anzahl der leuchtenden grünen LEDs um den Schaltpunkt herum ist ein Indikator für die Sicherheit des Schaltpunktes. Anhaftungen, Veränderungen des Materials etc. werden direkt am Sensor angezeigt und der Anwender kann den Schaltpunkt bei Bedarf perfekt nachjustieren. Ein sich anbahnender Fehler ist somit frühzeitig erkenn- und behebbar. Das minimiert das Risiko von Ausfällen oder Abschaltungen.
Die Parametrierung erfolgt wahlweise direkt über die Potentiometer am Sensor oder per IO-Link-Schnittstelle via USB-Interface E30396 oder Memory Plug E30398. Die Software LINERECORDER SENSOR erlaubt die Visualisierung der Sensor-Messwerte sowie die On- und Offline-Parametrierung. Die Darstellung konkreter Messwerte ermöglicht es, um den eingestellten Schaltpunkt Toleranzgrenzen zu definieren.