1. Startseite
  2. Produkte
  3. Positionssensoren
  4. Induktive Sensoren
  5. Einsatz in der Fördertechnik

Induktive Sensoren - Einsatz in der Fördertechnik

  • Sehr hoher Schaltabstand bis 60 mm
  • Quaderbauformen mit hohem Schaltabstand
  • Varianten mit Steckverbindung, Anschlussklemmen oder Anschlusskabel
  • Varianten in Drei- und Vierleiter-Technik
  • Bauform IM: Aktive Fläche in fünf Positionen wählbar; gut sichtbare Eck-LEDs


Einsatz in der Fördertechnik

Die induktiven Sensoren in Quaderbauform eignen sich aufgrund der hohen Schaltabstände besonders für den Einsatz in der Fördertechnik. Robuste Kunststoffgehäuse mit hoher Schutzart gewährleisten den Einsatz in rauer Industrieumgebung.
Bei der Bauform IM (40 x 40 mm) ist die aktive Fläche in fünf Positionen ausrichtbar und lässt sich somit optimal auch an ungünstige Einbaubedingungen anpassen. Die beiden Eck-LEDs sind aus jeder Verstellposition gut sichtbar.