1. Startseite
  2. Produkte
  3. Positionssensoren
  4. Induktive Sensoren
  5. Kleine Quaderbauformen

Induktive Sensoren - Kleine Quaderbauformen

  • Besonders platzsparende Bauform
  • Vier verschiedene rechteckige Bauformen
  • Platzsparende Anschlusstechnik
  • Hoher Schaltabstand für hohe Anlagenverfügbarkeit
  • Großer Betriebstemperaturbereich


Kleine Quaderbauformen

Aufgrund ihrer kompakten Bauform Bauhöhe sind diese induktiven Sensoren auch auch unter sehr eingeschränkten Platzverhältnissen einsetzbar. Dies macht sie zur idealen Lösung für die Robotik, Montage- und Handhabungstechnik. Die kleinen Sensoren erreichen Schaltfrequenzen von bis zu 2000 Hz über den gesamten Temperaturbereich.