• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

ifm Vision Assistant

Le logiciel Vision Assistant propose des options multiples.
De la mise en service simple et rapide jusqu’à diverses fonctions d’évaluation.

Télécharger l’ifm Vision Assistant

Identification et vérification de texte

La fonction OCR permet d’identifier et de vérifier du texte.

Fonctions OCR dans le détail

Fonction « recherche de code automatique »

La fonction autofind code du logiciel Vision Assistant permet la détection autonome de différents codes dans une seule image. L’utilisateur peut ensuite facilement affecter ces codes dans Vision Assistant.

Commande séquentielle

La commande séquentielle offre une représentation claire de tous les réglages d’image et de code.
Ceci permet un aperçu rapide et complet de l’application entière. De plus, la sortie du capteur peut facilement être programmée via les fonctions logique et interface.

Contraste optimal grâce au filtre de polarisation

L’éclairage intégré optionnel avec filtre polarisant assure des contrastes suffisants en cas de surfaces réfléchissantes pour pouvoir lire les codes de manière fiable.

Fonction multi-images

Plusieurs images sont prises avec une exposition différente pour détecter avec fiabilité les codes avec une qualité de surface, une couleur ou des conditions de lumière ambiante différentes.

Fonction « Bloc Logique »

Prétraitement des données dans le capteur. Ainsi, les efforts nécessaires pour programmer le PLC sont réduits.

Définition des interfaces

Les données envoyées au PLC peuvent être définies soi-même, pour être limitées aux informations souhaitées en termes de contenu.

Fonction « Service Report »

Le capteur établit un rapport de service sur les lectures incorrectes passées. Ce rapport n’exige PAS un arrêt du capteur, qui peut continuer à être utilisé en mode productif.

Fonction d’entretien en temps réel

Les valeurs suivantes peuvent être vérifiées pour garantir le bon fonctionnement du capteur :

  • contrôle ROI
  • surveillance de déréglage
  • surveillance de limite parasite
  • comparaison image en direct et image de référence

Large sélection d’assistants

Nos assistants de mise en service facilitent grandement la résolution d’une multitude d’applications. De l’analyse de contour en passant par le contrôle de présence BLOB, jusqu’au mode défini par l’utilisateur.

Les assistants en détail