1. Page d'accueil
  2. Capteurs de vision
  3. Identification O2I

Identification O2I

Identification puissante
Indépendamment de l'orientation et du nombre de codes, le lecteur multicodes décode automatiquement des codes 1D et 2D. La nouvelle version solutionne aussi des tâches de reconnaissance de texte (OCR), par ex. pour l'identification de produits à l'aide des désignations de type ou numéros de série. Les informations telles que date d'expiration ou date de production peuvent maintenant être lues de manière directe.

D'autres fonctions : la mise à disposition de la position du code via l'interface process, des paramètres de qualité totale réglables, des réglages d'éclairage individuels pour chaque configuration dans un groupe, la mémorisation d'image erreur intégrée et la protection d'accès par mot de passe. La haute fiabilité de lecture du code Data Matrix est encore une fois améliorée considérablement grâce au logiciel professionnel du lecteur multicodes. Rapport prix / performance excellent : le lecteur multicodes offre un rapport prix / performances excellent.

Eclairage optimal
Outre le réglage automatique d'éclairage, des réglages manuels sont également possibles. Il est possible d'activer et de désactiver manuellement quatre éléments d'éclairage. Ainsi, des résultats optimums sont obtenus même en cas de surfaces métalliques à forte réflexion.

Haute sécurité de lecture
Réglage automatique du temps d'exposition, adaptation par l'éclairage segmenté pour des surfaces difficiles.

Intelligence dans le capteur
Sorties programmables ; le système de vérification réduit le nombre de données transmises.

Raccordement flexible
Interfaces RS-232, Ethernet TCP/IP et EtherNet/IP. Adapté aux process rapides : Vitesses d'objet jusqu'à 7 m/s.

Intégration compacte
Eclairage, lentille, évaluation et interfaces dans un boîtier adapté aux besoins industriels.

Utilisation facile
Le système est configuré et disponible en quelques minutes - par logiciel pour PC ou directement sur le détecteur.

Lecture de codes : Pour des codes 1D et 2D ainsi que des textes. Pour la surveillance de process dans l'automatisation industrielle. Utilisation pour le traçage des produits, le contrôle de la production et l'identification du produit. Codes : code QR, code PDF, code DM, code barres et OCR

Le lecteur multicodes ifm reconnaît un grand nombre de codes 2D et 1D ainsi que du texte. Le code 2D standardisé peut être appliqué de manière différente : imprimé sur papier, gravé par laser ou micro percussions sur une surface métallique.

L'appareil compact est monté à l'aide du kit de montage correspondant et raccordé au système de commande (API) via l'interface process. Le paramétrage est effectué via un câble Ethernet avec un PC usuel.

Un exemple parmi beaucoup d'autres : A l'aide du code DataMatrix, le lecteur multicodes identifie des cotons-tiges dans un emballage hygiénique au passage.

Portée de travail / tailles du champ de vue