1. Page d'accueil
  2. Ecran de démarrage
  3. Application
  4. huiles

Capteurs pour la mesure d'huiles

Détecteur
Boîtier
Plage de mesure Section Température
du fluide
Tenue
en pression
Propriétés
SB
0,3...
200 l/min
G 3/4...
G 1/2
-10...100 °C 100 bar • courbe caractéristique spécifique à l'huile
SBG
0,2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 °C 40 bar • mesure de température intégrée
SBT
0,3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 °C 25 bar • pour des températures élevées
SBU
0,3...
75 l/min
G 1/2 0...60 °C 200 bar • pour le refroidissement à l'intérieur du foret
SU
0,1...
200 l/min
G 3/4...
G 1/4
-10...80 °C 16 bar • mesure de température intégrée
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100 °C 100 bar • mesure relative
• changement de couleur (rouge/vert) réglable